POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava

BN 53380
Obrázek produktu POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava
  1. Obrázek produktu POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava
  2. Technický výkres s rozměry POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava
Overlay

1

/2
Obrázek produktu POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava
  • Obrázek produktu POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava
  • Technický výkres s rozměry POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava

POP® TAPD…SS - Trhací nýty Standard plochá hlava

BN 53380
Norma
~DIN 7337 A ~ISO 15981 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391
Tvar hlavy
Plochá kulatá
Značka
POP®
Produktová řada
TAPD…SS
Materiál
Hliník
Typ materiálu
EN AW 5154 (AlMg3,5)
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy

Popis

Informativní normy

  • Nýt: hliník bez povrchové úpravy EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • Trn: nerezová ocel

Varianty