PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály

BN 33349
Obrázek produktu PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály
  1. Obrázek produktu PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály
  2. Technický výkres s rozměry PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály
Overlay

1

/2
Obrázek produktu PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály
  • Obrázek produktu PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály
  • Technický výkres s rozměry PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály

PEM® PF11 - Neztratitelné lisovací šrouby s přímou a křížovou drážkou Phillips typ H, se závitem UNF, pro kovové materiály

BN 33349
Tvar pro utahování
Freedriv Phillips
Značka
PEM®
Produktová řada
PF11
Materiál
Hliník
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy

Popis

Informativní normy

  • Rýhovaná hlava: Hliník
  • Držák: kalená ocel, poniklováno
  • Šroub: nerezová ocel AISI 400
  • Pružina: nerezová ocel AISI 300
  • Při použití v deskách s tvrdostí max. HRB 80

Varianty