Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8

BN 20508
Obrázek produktu Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
  1. Obrázek produktu Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
  2. Technický výkres s rozměry Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
  • Obrázek produktu Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8
  • Technický výkres s rozměry Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8

Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8

BN 20508
Norma
DIN 125 A (Norma stažena) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno modře CresaCoat® C 307 Black
Tvrdost
200 HV

Popis

Dodatečné informace

Suchý nátěr CresaCoat® je neelektrolyticky nanášený tenký nátěr s integrovanými mazacími vlastnostmi a dodatečnou ochranou proti korozi. Na vyžádání je k dispozici certifikát pro specifické vlastnosti, jako jsou koeficienty tření. U spojovacích prvků s tribologickým povlakem je nutné si předem ujasnit požadavky, zejména u jmenovitých rozměrů > M12 je nutné ověření hodnot tření!

Varianty

CAD