HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem

BN 13401
Obrázek produktu HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem
  1. Obrázek produktu HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem
  2. Technický výkres s rozměry HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem
  • Obrázek produktu HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem
  • Technický výkres s rozměry HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem

HALDER EH 22352. - Závěsná oka závitová samojistné, s pohyblivým okem

BN 13401
Značka
HALDER
Produktová řada
EH 22352.
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4542
Provedení materiálu
precipitačně vytvrzená
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • tlačítko: hliník, oranžově eloxováno
  • Závitový prvek: Nerezova ocel 1.4542, tvrzená
  • pružina: nerezová ocel
  • Oko: nerezová ocel 1.4571

Další dokumenty: Ke stažení - Erwin Halder KG

Montáž

Závitové závěsné čepy jsou navrženy pro zvedání a přidržování zařízení bodovým zatížením. Závitové závěsné čepy nejsou vhodné pro otáčení nákladu nebo pro osobní dopravu!

Znečištění (např. zrnka písku, usazeniny oleje a emulze, prach ...) může mít vliv na funkci závěsných čepů.

Při montáži závitového závěsného čepu je třeba zabránit otáčení nákladu.

Použití poškozených závitových závěsných čepů může být nebezpečné. Před jakýmkoli použitím pečlivě závitové závěsné čepy zkontrolujte (tj. deformace, praskliny, trhliny, poškození, chybějící závitové prvky, koroze, samojistící funkce).

Závitové závěsné čepy musí být zcela zašroubovány a opřeny o opěrnou plochu.

Poškozené závěsné čepy se závitem musí být okamžitě vyřazeny z provozu.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Výrobky podléhají příslušným bezpečnostním požadavkům při použití jako závěsné příslušenství pro zvedání břemen. Musí být dodrženy pokyny k instalaci a maximální nosnosti. Technické zkoušky odpovídají normě DIN EN 13155 pro bezpečnost volně připevněných příslušenství pro zvedání břemen.

Varianty