MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  1. Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  2. Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
Overlay

1

/2
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  • Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
  • Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower with external thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base

BN 23100
Značka
MTCONNECTIVITY
Produktová řada
Power Tower 01.1.
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
pocínováno

Popis

Informativní normy

  • Tělo: mosaz CuZn39Pb3, pocínované
  • Připojení pro vysoký proud na DPS až do 1000 A
  • Pro připojení kabelových ok, pojistek MIDI, MEGA a dalších k DPS
  • Držná síla: podle IEC 352-5
  • Zalisovací síla: max. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Vytlačovací síla: min. 30 N na pin
  • Tloušťka DPS: min. 1,6 mm

Dodatečné informace

UNC závit nebo zákaznické úpravy na vyžádání.

Varianty

CAD