MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  1. Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  2. Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
Overlay

1

/2
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  • Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  • Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Značka
MTCONNECTIVITY
Produktová řada
Power Socket 02.2.
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
pocínováno

Popis

Informativní normy

  • Tělo: mosaz CuZn39Pb3, pocínované
  • Připojení k DPS pro vysoké proudy až do 1000 A
  • Pro připojení kabelových ok, pojistek typu midi, mega a dalších na desky plošných spojů
  • Pro použití tam, kde jsou vyžadovány menší nalisovací síly
  • Pro uspořádání, která neumožňují piny po celé základně
  • Držná síla: podle normy IEC 352-5
  • Vlisovací síla: max. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Síla vytlačení: min. 30 N na pin
  • Tloušťka desky plošných spojů: min. 1,6 mm

Varianty

CAD