MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  1. Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  2. Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
Overlay

1

/2
Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Obrázek produktu MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Technický výkres s rozměry MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge Power Elements, angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Značka
MTCONNECTIVITY
Produktová řada
Power Edge 03.1.
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
pocínováno

Popis

Informativní normy

  • Tělo: mosaz CuZn39Pb3, pocínované
  • Připojení k DPS pro vysoké proudy až do 1000 A
  • Připojení pod úhlem 90°
  • Pro připojení součástek, jako jsou relé pro vysoké proudy, kabelová oka a další
  • Lze použít pro montáž na kryty
  • Držná síla: podle normy IEC 352-5
  • Vlisovací síla: max. 250 N na pin / min. 40 N na pin
  • Síla vytlačení: min. 30 N na pin
  • Tloušťka desky plošných spojů: min. 1,6 mm

Varianty

CAD