Popis
Informativní normy
- Tělo: mosaz CuZn39Pb3, pocínované
- Připojení k DPS pro vysoké proudy až do 1000 A
- Ochrana DPS proti mechanickému namáhání
- Pro upevnění kabelových ok a velkých, těžkých komponent, jako jsou odpojovače baterie
- Držná síla: podle normy IEC 352-5
- Vlisovací síla: max. 250 N na pin / min. 40 N na pin
- Síla vytlačení: min. 30 N na pin
- Tloušťka desky plošných spojů: min. 1,6 mm