JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT

BN 22115
Obrázek produktu JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  1. Obrázek produktu JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  3. Funkční princip JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  • Obrázek produktu JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT
  • Funkční princip JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT

JACOB® - Uzavírací zátky pro průchodky pro řadu PERFECT

BN 22115
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Uzavírací zátka: polyamid PA 6 GF30
  • Samostatný díl pro použití v kombinaci s průchodkou PERFECT
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C

Montáž

Vhodnou uzavírací zátku je nutné vybrat tak, aby rozměry d2 nebo d1 byly maximálně o 1 mm menší než ØC

Princip funkce

Varianty

CAD