FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 23161
Obrázek produktu FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Obrázek produktu FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

FASTEKS® FCG DAE - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 23161
Produktová řada
FCG DAE
Značka
FASTEKS®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Plochá těsnění: NBR
  • Membrána: Akryl-CoPolymer
  • Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku
  • Průběžná ventilace a odvodnění vnitřku krabic
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 / IP69K
  • Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody

Varianty