Popis
Informativní normy
Převlečná matice: polyamid PA 6 V-0
Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
Membrána: Polytetrafluoretylén PTFE
Středová objímka: polyamid PA 6 V-0
O-kroužek: chloroprenový kaučuk CR
Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
Široký těsnící a svěrný rozsah
Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku
Průběžná ventilace a přizpůsobování vnitřnímu tlaku
Vstupní tlak vody > 0,2 barů (pro membránu)
Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C (dynamicky)
Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +100 °C (staticky, krátkodobě)
Stupeň krytí: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)
Dodatečné informace
Mermmbrána nemá žádnou funkci, pokud je zablokována prachem a/nebo ponořená ve vodě.