Popis
Informativní normy
Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
Membrána: polytetrafluoretylén PTFE
Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
Široký těsnící a svěrný rozsah
Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku
Průběžná ventilace a přizpůsobování vnitřnímu tlaku
Vstupní tlak vody > 0,3 barů (pro membránu)
Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +100 °C
Stupeň krytí: IP66 / IP68
Dodatečné informace
Mermmbrána nemá žádnou funkci, pokud je zablokována prachem a/nebo ponořená ve vodě.