JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní

BN 22091
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  1. Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  3. Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  • Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní
  • Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní

JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem standartní

BN 22091
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Těleso: polyamid PA 6 V-0
  • Membrána: Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 a M40x1,5)
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku, konstantní zavzdušňování, odvzdušňování a přizpůsobování vnitřního tlaku, membrána z PES odpuzuje vodu a olej
  • Materiál polyamid splňuje UL94 V-0
  • Průtok vzduchu: >400 ml/min./cm2 při Δp = 0,07 baru
  • Vstupní tlak vody: ≥0,83 bar (dynamický WEP, 30 sekund)
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 0,6 barů (60 min.) / IP69

Dodatečné informace

Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody. Všechny uvedené produkty odpovídají normě EN 45545-2, bodu 4.5 „neuvedené produkty“ s exponovanou plochou ≤ 0,20 m² pro vnitřní použití (R22) a ≤ 0,20 m² pro vnější použití (R23). Dále podle EN 45545-2, bodu 4.3.2, Pravidla 1, nesmí celková hořlavá hmota komponentů překročit 100 g u seskupených výrobků pro vnitřní použití a 400 g u seskupených výrobků pro vnější použití.

Princip funkce

Varianty

CAD