JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 22093
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  3. Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 22093
Norma
EN 45545-2
Materiál
Polyamid
Značka
JACOB®
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Těleso: polyamid PA 6 V-0
  • Membrána: Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Membrána s vysokým průtokem vzduchu pro nepřetržité větrání a přizpůsobení vnitřního tlaku
  • Ochrana hermeticky uzavřených elektro-technických a elektronických skříní proti kondenzující vodě způsobené střídáním teplot a tlaku
  • Hydro- a oleofobní membrána PTFE
  • Zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům a světlu (UV) podle ISO 4892-2
  • Polyamidový materiál splňuje UL 94 V-0 a EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
  • RQ = teoretický průtok vzduchu při Δp = 0,07 bar
  • Vstupní tlak vody: ≥0,2 bar (dynamický WEP, 30 sekund)
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 0,2 barů (30 min.) / IP69

Dodatečné informace

Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody. Všechny uvedené produkty odpovídají normě EN 45545-2, bodu 4.5 „neuvedené produkty“ s exponovanou plochou ≤ 0,20 m² pro vnitřní použití (R22) a ≤ 0,20 m² pro vnější použití (R23). Dále podle EN 45545-2, bodu 4.3.2, Pravidla 1, nesmí celková hořlavá hmota komponentů překročit 100 g u seskupených výrobků pro vnitřní použití a 400 g u seskupených výrobků pro vnější použití.

Princip funkce

Varianty