JACOB® - Odvodnění s metrickým závitem

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Odvodnění s metrickým závitem

BN 22125
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Prvek filtru: netkaný
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Korunová matice: polyamid PA 6 V-0
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Aplikace v elektrotechnických krabicích
  • Průběžná ventilace a odvodnění vnitřku krabic
  • Vyrovnání tlaku mezi vnitřním prostředím krabic a okolní atmosférou
  • Snižuje kondenzaci vody v krabicích
  • Instalace v nejnižším bodě dna krabice
  • Kondenzovaná voda, která se shromažďuje na dně krabice, může být přes vertikálně instalovaný odvodňovač odvodněna
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Stupeň krytí: max. IP65 pouze při instalaci na dně krabice

Varianty

CAD