JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 22312
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  3. Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem
  • Funkční princip JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

JACOB® - Prvky pro vyrovnání tlaku s metrickým závitem

BN 22312
Značka
JACOB®
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Těleso: nerezová ocel 1.4305
  • Membrána: polyétersulfon PES
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Pouzdro: nerezová ocel 1.4305 (M12x1,5) polyamid PA6 (M20x1,5 a M40x1,5)
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Na ochranu před kondenzací vody v hermeticky utěsněných pouzdrech pro elektrické a elektronické komponenty v případě kolísání teploty a tlaku, konstantní zavzdušňování, odvzdušňování a přizpůsobování vnitřního tlaku, membrána z PES odpuzuje vodu a olej
  • Průtok vzduchu: >400 ml/min./cm2 při Δp = 0,07 baru
  • Vstupní tlak vody: ≥0,83 bar (dynamický WEP, 30 sekund)
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 0,6 barů (60 min.) / IP69

Dodatečné informace

Odvzdušňovací prvek nemá funkci, pokud je zablokován prachem a / nebo ponořen do vody.

Princip funkce

Varianty

CAD