POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty

BN 25340
Obrázek produktu POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty
  1. Obrázek produktu POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty
  2. Technický výkres s rozměry POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty
Overlay

1

/2
Obrázek produktu POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty
  • Obrázek produktu POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty
  • Technický výkres s rozměry POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty

POP® PS45X - Ruční nýtovací nástroj pro trhací nýty

BN 25340
Produktová řada
PS45X
Značka
POP®
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pro nýt-Ø: Všechny materiály - hliník, ocel, nerezová ocel. Monobolt® Ø: 4,8-6,4
  • Hmotnost: 2,6 kg
  • Vysunutá délka: 660 mm
  • Délka zdvihu: 13 mm
  • Integrovaná odnímatelná sběrná nádoba na dřík
  • Profesionální standardní ocelová konstrukce pro vysoké zatížení
  • Vícepolohové teleskopické páky se vysouvají pro maximalizaci pákového efektu a tažné síly
  • Nastavitelná přední objímka pro optimalizaci nastavení zdvihu, umožňuje nastavit bod zlomu do nejideálnější polohy
  • Díky nevysunuté poloze je nástroj kompaktnější

Ruční nýtovací nástroje POP®: Průvodce výběrem pro trhací nýty (PDF)

Obsah sady

Náústky a čelisti pro nýty Ø 3-6,4

Varianty