Elematic® EASY BELTURING - Stahovací pásky s plochou hlavou Jednoduchá hlava

BN 22341
Overlay

1

/2

Elematic® EASY BELTURING - Stahovací pásky s plochou hlavou Jednoduchá hlava

BN 22341
Značka
Elematic®
Produktová řada
EASY BELTURING
Materiál
Termoplast
Barva
černý
Provedení
Jednoduchá hlava

Popis

Informativní normy

  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -45 °C ... +95 °C
  • Hořlavost: UL94 třída HB
  • Bez halogenů
  • Jednoduché vložení malou silou: maximální rychlost montáže a důležitá úspora času
  • Ideální pro trolejové vedení nebo při práci v obtížně dostupných polohách
  • Vnější západka a paralelní uzamykací systém nabízejí hladký povrch upevněných kabelů, aby nedošlo k poškození izolace
  • Dočasná zajišťovací poloha umožňuje opětovné otevření pásek pro přidání nebo odebrání kabelů
  • Snadná instalace i při velmi nízké teplotě do -30 °
  • Montáž bez nástrojů

Dodatečné informace

Zkušební norma: CEI EN 62275.

Varianty