Popis
Informativní normy
Odolné vůči povětrnostním podmínkám
UV stabilita: dobrá
Rozsah provozní teploty: -45 °C ... +95 °C
Hořlavost: UL94 třída HB
Bez halogenů
Jednoduché vložení malou silou: maximální rychlost montáže a důležitá úspora času
Ideální pro trolejové vedení nebo při práci v obtížně dostupných polohách
Vnější západka a paralelní uzamykací systém nabízejí hladký povrch upevněných kabelů, aby nedošlo k poškození izolace
Dočasná zajišťovací poloha umožňuje opětovné otevření pásek pro přidání nebo odebrání kabelů
Snadná instalace i při velmi nízké teplotě do -30 °
Montáž bez nástrojů
Dodatečné informace
Zkušební norma: CEI EN 62275