Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky

BN 22333
Obrázek produktu Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky
  1. Obrázek produktu Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky
  2. Technický výkres s rozměry Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky
  • Obrázek produktu Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky
  • Technický výkres s rozměry Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky

Elematic® - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky

BN 22333
Značka
Elematic®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
modrý

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Instalační teplota: -5 °C ... +60 °C
  • Polyamid 6.6 s přísadou oxidu železa
  • UV stabilita: slabá
  • Hořlavost: UL94 třída HB
  • Bez halogenů
  • Lepidlo na bázi pryže

Dodatečné informace

Zkušební norma: CEI EN 62275.

Montáž

Pro správné použití samolepicích úchytek musí být povrchy pečlivě očistěny lihem nebo jinými čistícími prostředky.

Varianty