WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

BN 1549
Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  1. Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  2. Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  • Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  • Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

BN 1549
Značka
WGR Rathmann
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A4

Popis

Informativní normy

  • Materiál: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) dle AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 dle ASME
  • Pískováno/odmořeno
  • Střídavá zatížitelnost až do 500 °C
  • Certifikát o shodě na vyžádání dle AD: EN 10204-3.2 / dle ASME: EN 10204-3.1

Další dokumenty: www.wgr-rathmann.com

Dodatečné informace

S plochou podložkou DIN 125 A a se šestihrannou maticí z nerezové ocele. Certifikát o shodě na vyžádání: dle AD: EN 10204-3.2, dle ASME: EN 10204-3.1.

Varianty

CAD