WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky

BN 1633
Obrázek produktu WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky
  1. Obrázek produktu WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky
  2. Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky
  • Obrázek produktu WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky
  • Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky

WGR Rathmann - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky

BN 1633
Norma
~DIN 1587
Značka
WGR Rathmann
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4301

Popis

Informativní normy

  • Materiál: nerezová ocel 1.4301(X5CrNi18-10) dle AD / Gr. 8B dle ASME
  • Pískováno/olejováno
  • Střídavá zatížitelnost až do 400 °C
  • Certifikát o shodě na vyžádání: dle AD: EN 10204-3.1 / dle ASME: EN 10204-3.1

Další dokumenty: www.wgr-rathmann.com

Dodatečné informace

Certifikát o shodě na vyžádání: Dle AD: EN 10204-3.1. Dle ASME: EN 10204-3.1.

Varianty

CAD