WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

BN 262
Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  1. Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  2. Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  • Obrázek produktu WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky
  • Technický výkres s rozměry WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

WGR Rathmann - Segmentové upínací svorníky

BN 262
Značka
WGR Rathmann
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
GradeB7
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy

Popis

Informativní normy

  • Materiál: 42 CrMo4 (1.7225) dle AD / SA 193 Gr. B7 dle ASME
  • Pískováno/olejováno
  • Střídavá zatížitelnost až do 500 °C

Další dokumenty: www.wgr-rathmann.com

Dodatečné informace

S plochou podložkou DIN 125 A a se šestihrannou maticí z ocele, Certifikát o shodě na vyžádání: dle AD: EN 10204-3.2, dle ASME: EN 10204-3.1.

Varianty

CAD