FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV

BN 14002
Obrázek produktu FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  1. Obrázek produktu FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  2. Technický výkres s rozměry FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  3. Funkční princip FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
Overlay

1

/3
Obrázek produktu FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  • Obrázek produktu FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  • Technický výkres s rozměry FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV
  • Funkční princip FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV

FRIEDBERG - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV

BN 14002
Norma
EN 14399-4
Značka
FRIEDBERG
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
10
Povrchová úprava
žárový zinek
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Matice s kluzným povlakem k-třída: K1

Informace o produktu: www.august-friedberg.com

Další dokumenty: www.Bossard.com

Montáž

HV matice jsou pro instalaci lubrikované. Správné montáže je dosaženo našroubováním na HV matici EN 14399-4 odpovídající HV šroub EN 14399-4 a HV podložku EN 14399-6. Stejným párováním je zajištěno správné a požadované chování utahování. Dodatečné namazání šroubů, matic a podložek může změnit parametry předpětí a může způsobit chybnou montáž.

Princip funkce

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Tyto matice jsou určeny pro použití se šrouby EN 14399-4 a s podložkami EN 14399-6.

Šrouby jsou určeny pro použití s maticemi EN 14399-4 a s podložkami EN 14399-6. Nahrazení jednotlivých částí se nedoporučuje.

Varianty

CAD