Šestihranné matice ~0,8d

BN 20355
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  1. Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  2. Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d

Šestihranné matice ~0,8d

BN 20355
Norma
DIN 934 (Norma stažena) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2
Povrchová úprava
se suchým šedým povlakem snížení tření

Popis

Dodatečné informace

Obchodní kvalita je třída A2-70 (pevnost v tahu 700 N/mm2) pro závity M5-M24. Povlak Bossard pro snížení tření. Molykote 3400A bez olova. Povrch: šedý, suchý a suchý na dotek. Nízký koeficient tření. Ochrana proti zadírání. Odolnost proti vysokým tlakům. Tepelná odolnost: -180 °C až do 430 °C (statická).

Varianty

CAD