Šestihranné matice ~0,8d

BN 33000
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  1. Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  2. Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d

Šestihranné matice ~0,8d

BN 33000
Norma
DIN 934 (Norma stažena) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2
Povrchová úprava
Delta-Seal stříbrný

Popis

Dodatečné informace

Běžnou obchodní kvalitou pro rozměry M5-M24 je třída A2-70 / A4-70 (pevnost v tahu 700 N/mm2).

Nerezová ocel opatřená povrchovou úpravou Delta-Seal Silver snižuje koeficient tření a zlepšuje ochranu proti korozi. Delta-Seal je organický povlak s vysoce provázanou ochrannou mikrovrstvou s velmi dobrou odolností proti korozi. Povrch je stříbřitě kovový. Teplotní odolnost až do 160 °C.

Varianty

CAD