Šestihranné matice ~0,8d

BN 33023
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  1. Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  2. Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Obrázek produktu Šestihranné matice ~0,8d
  • Technický výkres s rozměry Šestihranné matice ~0,8d

Šestihranné matice ~0,8d

BN 33023
Norma
DIN 934 (Norma stažena) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Dodatečné informace

Běžnou obchodní kvalitou pro rozměry M5-M24 je třída A2-70 / A4-70 (pevnost v tahu 700 N/mm²). Nerezová ocel pozinkovaná s modrou pasivací snižuje nebezpečí “zakousnutí” / zadření v závitech. Povrch je modře duhový. Ochranu proti korozi je třeba posuzovat v souvislosti s podmínkami ostatních komponentů. Teplotní odolnost až do 70 °C.

Varianty

CAD