Šestihranné matice typ 1

BN 21202
Obrázek produktu Šestihranné matice typ 1
  1. Obrázek produktu Šestihranné matice typ 1
  2. Technický výkres s rozměry Šestihranné matice typ 1
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šestihranné matice typ 1
  • Obrázek produktu Šestihranné matice typ 1
  • Technický výkres s rozměry Šestihranné matice typ 1

Šestihranné matice typ 1

BN 21202
Norma
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
8
Povrchová úprava
zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Popis

Dodatečné informace

Jiné rozměry, třídy pevností a povrchové úpravy na poptání.

Montáž

Označovací systém podle ISO 10683 definuje očekávanou ochranu proti korozi a rozsah součinitele tření. Další výkonnostní specifikace použité značky povlaku nejsou uvedeny. Další povlak závitu může omezit možnost ruční montáže šroubů se zinkovými lamelami < M5.

Varianty

CAD