BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role

BN 22967
Obrázek produktu BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role
  1. Obrázek produktu BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role
  2. Technický výkres s rozměry BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role
Overlay

1

/2
Obrázek produktu BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role
  • Obrázek produktu BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role
  • Technický výkres s rozměry BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role

BST21 - Smršťovací bužírky 2:1, tenkostěnné Role

BN 22967
Produktová řada
BST21
Materiál
Polyolefin
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Smršťovací poměr: 2:1
  • Ochrana proti vzplanutí dle UL224 – MIL Spec (pouze barvy a černá)
  • Velmi dobré chemické, fyzikální a elektrické vlastnosti
  • Smršťovací teplota: >90 °C
  • Provozní teplota: -55 °C ... +135 °C
  • Univerzálně použitelné v širokém spektru aplikací při osazování kabelů a také jako ochrana izolace a ochrana proti prodření

Dodatečné informace

Předřezané a jiné barvy na poptání. Zkoušení: SAE-AMS-DTL-23053/5 třída 1 (barevné) SAE-AMS-DTL-23053/5 třída 2 (čirá) UL 224 / CSA C 22.22 (kromě barevné čiré).

Varianty