BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník

BN 22975
Obrázek produktu BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník
  1. Obrázek produktu BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník
  2. Technický výkres s rozměry BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník
Overlay

1

/2
Obrázek produktu BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník
  • Obrázek produktu BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník
  • Technický výkres s rozměry BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník

BST31 - Smršťovací bužírky, 3:1 tenkostěnné Zásobník

BN 22975
Produktová řada
BST31
Materiál
Polyolefin
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Smršťovací poměr: 3:1
  • Ochrana proti vzplanutí dle UL224 – MIL Spec (pouze barvy a černá)
  • Velmi dobré fyzikální, chemické a elektrické vlastnosti
  • Smršťovací teplota: >90 °C
  • Provozní teplota: -55 °C ... +135 °C
  • Ideální k úplnému obepnutí předmětů s velkými rozdíly v průměru

Dodatečné informace

Zkoušení: SAE-AMS-DTL-23053/5 třída 1 (barevné) SAE-AMS-DTL-23053/5 třída 2 (čirá) UL 224 / CSA C 22.22 (kromě barevné čiré).

Varianty