Popis
Dodatečné informace
Duté šrouby pro trubku s vnějším průměrem 4 - 5 mm mají 2 nebo 3 ovory dle volby výrobce (viz c3 + d5). Duté šrouby pro trubku s vnějším průměrem 6 mm v obvyklém provedení (viz c3 + d5) mají 3 nebo 4 otvory. Duté šrouby s delším závitem (např. pro zašroubování do lehkého kovu) jsou speciální verze (viz rozměry b1 + L1) a jsou na poptání.