CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje

BN 20727
Obrázek produktu CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje
  1. Obrázek produktu CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje
  2. Technický výkres s rozměry CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje
Overlay

1

/2
Obrázek produktu CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje
  • Obrázek produktu CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje
  • Technický výkres s rozměry CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje

CLEFF - Sada SB se šroubem s částečným závitem pro nepředepjaté konstrukční šroubové spoje

BN 20727
Norma
EN 15048
Tvar hlavy
Šestihrannou
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
částečným závitem
Značka
CLEFF
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
8.8 U
Povrchová úprava
žárový zinek
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Informace o produktu: www.vomcleff.de

Další dokumenty: www.Bossard.com

Dodatečné informace

Sestavy konstrukčních šroubových spojů podle EN 15048 jsou určeny pro použití v ocelových konstrukcích namáhaných smykovými a/nebo tahovými silami. Samostatné šrouby nebo matice, které nebyly zkoušeny jako součást šarže sestav konstrukčních šroubových spojů podle EN 15048-2, nejsou touto normou zahrnuty a nesmějí být označeny CE. Dodáváno s inspekčním certifikátem EN 10204 3.1

Obsah sady

Sady šroubů se šestihrannou hlavou obsahují:

1 šroub ISO 4014 ocel 8.8 U žárově

1 matice ISO 4032 ocel 8 žárově

Varianty