FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou

BN 14000
Obrázek produktu FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  1. Obrázek produktu FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  2. Technický výkres s rozměry FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  3. Funkční princip FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
Overlay

1

/3
Obrázek produktu FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  • Obrázek produktu FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  • Technický výkres s rozměry FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou
  • Funkční princip FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou

FRIEDBERG - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou

BN 14000
Norma
EN 14399-1
Tvar hlavy
Šestihrannou
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
částečným závitem
Značka
FRIEDBERG
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
10.9
Povrchová úprava
žárový zinek
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Informace o produktu: www.august-friedberg.com

Další dokumenty: www.Bossard.com

Montáž

HV matice jsou pro instalaci lubrikované. Správné montáže je dosaženo našroubováním na HV matici EN 14399-4 odpovídající HV šroub EN 14399-4 a HV podložku EN 14399-6. Stejným párováním je zajištěno správné a požadované chování utahování. Dodatečné namazání šroubů, matic a podložek může změnit parametry předpětí a může způsobit chybnou montáž.

Princip funkce

Obsah sady

Sady šroubů se šestihrannou hlavou balené volně obsahují:

1 šroub EN 14399-4 ocel 10.9

2 podložky EN 14399-6 ocel 300 HV

1 matice EN 14399-4 ocel 10

matice opatřené mazivem dle k-class: K1

Varianty

CAD