TufLok® - Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 5244
Overlay

1

/2

TufLok® - Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 5244
Norma
DIN 933 (Norma stažena) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Tvar hlavy
Šestihrannou
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
plným závitem
Značka
TufLok®
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
8.8
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Dodatečné informace

Úhel napovlakování α na těle šroubu přibl. 90°. Okrajová oblast (přechod nástřiku) až do 180°. Délka povlaku l1 = ~ 4 až 6 stoupání závitu. Přibližně 2 až 3 stoupání bez povlaku pro zajištění bezproblémového zašroubování (l2).

Varianty

CAD