Popis
Informativní normy
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2
Dodatečné informace
Úhel napovlakování α na těle šroubu přibl. 90°. Okrajová oblast (přechod nástřiku) až do 180°. Délka povlaku l1 = ~ 4 až 6 stoupání závitu. Přibližně 2 až 3 stoupání bez povlaku pro zajištění bezproblémového zašroubování (l2).