TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 2109
Obrázek produktu TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®
  1. Obrázek produktu TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®
  2. Technický výkres s rozměry TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®
  • Obrázek produktu TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®
  • Technický výkres s rozměry TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®

TufLok® - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 2109
Norma
ISO 14581
Tvar hlavy
Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
Závitem
plným závitem
Značka
TufLok®
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě)
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Dodatečné informace

Úhel napovlakování α na těle šroubu přibl. 90°. Okrajová oblast (přechod nástřiku) až do 180°. Délka povlaku l1 = ~ 4 až 6 stoupání závitu. Přibližně 2 až 3 stoupání bez povlaku pro zajištění bezproblémového zašroubování (l2).

Varianty

CAD