TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®

BN 5210
Obrázek produktu TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®
  1. Obrázek produktu TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®
  2. Technický výkres s rozměry TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®
  • Obrázek produktu TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®
  • Technický výkres s rozměry TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®

TufLok® - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem a s povlakem TufLok®

BN 5210
Norma
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
Značka
TufLok®
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno modře
Tvrdost
45 H

Popis

Dodatečné informace

Úhel napovlakování α na těle šroubu přibl. 90°. Okrajová oblast (přechod nástřiku) až do 180°. Délka povlaku l1 = ~ 4 až 6 stoupání závitu. Přibližně 2 až 3 stoupání bez povlaku pro zajištění bezproblémového zašroubování (l2).

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Stavěcí šrouby nejsou určeny pro namáhání tahem.

Varianty

CAD