TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 8706
Obrázek produktu TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®
  1. Obrázek produktu TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®
  2. Technický výkres s rozměry TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®
  • Obrázek produktu TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®
  • Technický výkres s rozměry TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®

TufLok® - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok®

BN 8706
Norma
DIN 912 (Norma stažena) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Tvar hlavy
Válcová
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
Závitem
plným závitem
Značka
TufLok®
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
8.8
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Dodatečné informace

Úhel napovlakování α na těle šroubu přibl. 90°. Okrajová oblast (přechod nástřiku) až do 180°. Délka povlaku l1 = ~ 4 až 6 stoupání závitu. Přibližně 2 až 3 stoupání bez povlaku pro zajištění bezproblémového zašroubování (l2).

Varianty

CAD