SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 21602
Tvar hlavy
Zápustná
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
Závitem
částečný / plný závit
Značka
SPAX®
Produktová řada
L-BOXX
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
WIROX® s kluznou vrstvou
Provedení
s 4CUT hrotem
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Dodatečné informace

Povrchová úprava WIROX® je alternativní povrchová úprava bez šestimocného chrómu se značně vyšší ochranou proti korozi v porovnání s běžným galvanickým pozinkováním se žlutým chromátem.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Obsah sady

Typ S

6 druhů, 700 ks, vč. 3 ks SPAX® bit 1/4" T-STAR plus T 20

Typ L

16 druhů, 2445 ks, vč. 1 sada SPAX® BITcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947

Typ S:

BN 20183  Počet   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3    BIT T20

Typ L:

BN 20183  Počet   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Varianty

CAD