SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 21605
Obrázek produktu SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  1. Obrázek produktu SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  2. Technický výkres s rozměry SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  • Obrázek produktu SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  • Technický výkres s rozměry SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

SPAX® L-BOXX - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 21605
Značka
SPAX®
Produktová řada
L-BOXX
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2
Provedení
s 4CUT hrotem
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Obsah sady

17 druhů, 1045 ks, vč. 5 ks SPAX® bit 1/4" T-STAR plus BN 20945 (1xT10/T15/T30, 2xT20)

BN 20224 Ilośc   øxL

      100    3,5x35

       75    4x20

       75    4x25

       75    4x30

       75    4x40

       50    4x50

       50    4x60

       75    4,5x35

       50    5x50

       50    6x40

BN 15002  100    3,5x35

      100    3,5x30

       50    4,5x50

       50    5x60

       50    5x80

       30    5x90

       30    6x60

BN 20945  5    BIT (1xT10/T15/T30, 2xT20)

Varianty

CAD