SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 20936
Obrázek produktu SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  1. Obrázek produktu SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  2. Technický výkres s rozměry SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  • Obrázek produktu SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem
  • Technický výkres s rozměry SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

SPAX® T-Loc I - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

BN 20936
Tvar hlavy
Zápustná
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
Závitem
částečný / plný závit
Značka
SPAX®
Produktová řada
T-Loc I
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
WIROX® s kluznou vrstvou
Provedení
s 4CUT hrotem
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Obsah sady

12 druhů, 1385 ks, vč. 5 ks SPAX® bit 1/4" T-STAR plus T 20

BN 20183 Počet   øxL

      300    3,5x16

BN 20184  150    3,5x30

      150    4x30

      150    4x35

      150    4x40

      100    4x50

       80     4,5x50

       80     4,5x60

       60     5x50

       60     5x60

       60     5x70

       60     5x80

BN 20945  5     BIT T20

Varianty

CAD