SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s plným závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem

BN 1426
Overlay

1

/2

SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s plným závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem

BN 1426
Tvar hlavy
Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
plným závitem
Značka
SPAX®
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
YELLOX® s kluznou vrstvou
Provedení
s 4CUT hrotem
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Dodatečné informace

Povrchová úprava YELLOX® je alternativní povrchová úprava bez šestimocného chrómu se značně vyšší ochranou proti korozi v porovnání s běžným galvanickým pozinkováním se žlutým chromátem.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD