SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem

BN 20984
Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem
  1. Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem
  2. Technický výkres s rozměry SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem
  • Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem
  • Technický výkres s rozměry SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem

SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou, uložené na Coil-System s částečným závitem a s vnitřní hvězdicí T-STAR plus s 4CUT hrotem

BN 20984
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
WIROX® s kluznou vrstvou
Materiál
Ocel
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná 90°
Provedení
s 4CUT hrotem
Závitem
částečným závitem
Značka
SPAX®
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Dodatečné informace

Povrchová úprava WIROX® je alternativní povrchová úprava bez šestimocného chrómu se značně vyšší ochranou proti korozi v porovnání s běžným galvanickým pozinkováním se žlutým chromátem.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty