SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem

BN 3548
Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem
  1. Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem
  2. Technický výkres s rozměry SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem
  • Obrázek produktu SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem
  • Technický výkres s rozměry SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem

SPAX® - Šrouby do dřevotřísky se zápustnou hlavou s částečným závitem a s křížovou drážkou Pozidriv typ Z s 4CUT hrotem

BN 3548
Tvar hlavy
Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
částečným závitem
Značka
SPAX®
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
YELLOX® s kluznou vrstvou
Provedení
s 4CUT hrotem
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Dodatečné informace

Povrchová úprava YELLOX® je alternativní povrchová úprava bez šestimocného chrómu se značně vyšší ochranou proti korozi v porovnání s běžným galvanickým pozinkováním se žlutým chromátem.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD