Závěsné šrouby

BN 257
Overlay

1

/3

Závěsné šrouby

BN 257
Norma
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Závitem
plným závitem
Materiál
Ocel
Typ materiálu
C15E
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

Dodatečné informace

Dodržujte informace pro uživatele podle DIN 580.

S jemným a jiným druhem závitu na poptání.

Montáž

Maximální nosnost v kg v závislosti na směru zatížení

A: axiálně na závěsný šroub

B: na závěsný šroub ≤ 45°

C: na závěsný šroub > 45° do 60° nebo bočně na závěsný šroub ≤ 45°

Závěsné šrouby musí být vždy dotaženy ke kontaktní ploše. Příčné zatížení není povoleno. Pro zajištění správné polohy je třeba použít vhodné podložky. U průchozích otvorů by měla být podložka (0,8 x d) umístěna na opačné straně pod maticí. Tabulkové hodnoty nelze sčítat pro vícenásobné zatížení. Axiální nosnost WLL na jeden závěsný šroub!

Nota: Závěsné šrouby je třeba před použitím zkontrolovat na pevné uchycení a zjevné poškození (koroze, praskliny, otlaky, deformace). Závěsné šrouby nesmí být vystaveny chemickým vlivům (zejména kyselinám, kyselinovým parám a odstraňovačům). Závěsné šrouby s viditelnými deformacemi nebo jinými poškozeními nesmí být nadále používány. Mělo by se vyhnout následnému barevnému kódování závěsných šroubů, zejména červenou barvou, aby se předešlo riziku záměny s vysoce pevným upevňovacím bodem. Je třeba se vyhnout bočnímu tahovému zatížení!

Princip funkce

Závěsné šrouby podle této specifikace se primárně používají jako statické nosné zařízení pro trvalé připevnění k objektu.

S ohledem na bezpečnostní faktor ve vztahu k minimální pevnosti v lomu podle normy mají závěsné šrouby v tabulce uvedené nosnosti (kg) pro jednolanové upevnění.

Údaje o nosnosti v tabulce předpokládají, že:

- závěsný šroub je zcela zašroubován,

- slepé závitové otvory jsou vyvrtány dostatečně hluboko, aby se ložná plocha rovnoměrně opírala,

- závěsný šroub leží rovně a zcela na ložné ploše,

- stanovená hloubka závitu je dostatečná,

- základní materiál může absorbovat aplikované síly bez deformace,

- nedochází k rázovým zatížením,

- je zachován povolený teplotní rozsah od -20 °C ... +200 °C.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Závěsné šrouby podléhají směrnici EU 2006/42/ES s odpovídajícími bezpečnostními požadavky. Je nutné dodržovat pokyny pro montáž a nosnosti. Závěsné šrouby jsou určeny pro trvalé upevnění na sestavy, jako jsou motory, rozvaděče nebo převodovky pro přepravu. Při střídavém použití by měl být zvolen další větší průměr závitu. Pro vícestranná zavěšení platí normy EN 818-4. Po montáži musí být závěsné šrouby pravidelně kontrolovány a posuzovány odborníky.

Varianty

CAD