Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)

BN 20245
Obrázek produktu Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)
  1. Obrázek produktu Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)
  • Obrázek produktu Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)
  • Technický výkres s rozměry Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)

Panduit® Sta-Strap® - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)

BN 20245
Značka
Panduit®
Produktová řada
Sta-Strap®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Třída hořlavosti: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, R23 a R24. UL-file nº E56854.

Varianty

CAD