ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem

BN 22843
Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem
  1. Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem
  2. Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem
  • Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem
  • Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem

ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ s PE povlakem

BN 22843
Tvar pro utahování
Přímá drážka
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Met™
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
(AISI 316)
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +165 °C
  • Plně povlakované provedení s netoxickým a bez halogenovým polyesterovým povlakem pro kvalitní ochranu vodičů a bezpečnou manipulaci a pro zlepšenou izolaci u různých materiálů.

Dodatečné informace

Některá schválení se všech výrobkových čísel netýkají. Certifikát DNV-GL: TAE000032Z.

Varianty