ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované

BN 22844
Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované
  1. Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované
  2. Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované
Overlay

1

/2
Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované
  • Obrázek produktu ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované
  • Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované

ABB® Ty-Met™ - Stahovací pásky žebříkový typ, nepovlakované

BN 22844
Tvar pro utahování
Přímá drážka
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Met™
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
(AISI 316)
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • UV stabilita: výborná
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +300 °C
  • Nepovlakované provedení vhodné pro vysoké teploty.

Dodatečné informace

Některá schválení se všech výrobkových čísel netýkají. Certifikát DNV-GL: TAE000032Z.

Varianty