Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou

BN 20257
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  1. Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  3. Funkční princip Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
Overlay

1

/3
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  • Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  • Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
  • Funkční princip Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou

Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky s dvojitou smyčkou

BN 20257
Značka
Panduit®
Produktová řada
Pan-Ty®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, R23 a R24. UL-file nº E56854.

Princip funkce

Pro dva různé průměry svazků

Varianty

CAD