ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

BN 22330
Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  1. Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  2. Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
Overlay

1

/2
Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  • Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  • Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

BN 22330
Norma
EN 45545-2
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Rap® Railway
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozní teploty: -20 °C ... +65 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Hořlavost: samozhášecí dle UL94V-0
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů
  • Řada Ty-Rap®, verze MFR-RW, se zvýšenou ochranou proti ohni, byla vyvinuta pro použití v místech se speciální ochranou proti ohni
  • Vhodné pro železniční vozidla a pro veřejná zařízení

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 pro požadavek R22 a R23.

Varianty

CAD